ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 携帯用EVAレインコート TN-307A
  • TRUSCO 携帯用EVAレインコート

TRUSCO 携帯用EVAレインコート

通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量プラスチックホックを採用しています。・袖口はホック止めでぴったりフィットします。・防水機...

詳細を確認
  • 色
    その他
  • サイズ
    フリー
  • 身長 (cm)
    165~185
  • ウエスト (cm)
    72~88
  • 色詳細
    乳白色
  • JANコード
    4989999457032
  • トラスココード
    856-6775
  • 着丈(cm)
    約114
  • 質量(g)
    317
  • 材質1
    ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)
  • 材質2
    ホック:プラスチック
  • 胸囲(cm)
    75~120
  • サイズ
    F(フリー)

ご注意

  • 提供不可:SDS

型番:

TN-307A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

TN-307A

TRUSCO 携帯用EVAレインコート 図面

TN-307Aの仕様・寸法情報

色
その他
サイズ
フリー
身長 (cm)
165~185
ウエスト (cm)
72~88
色詳細
乳白色
JANコード
4989999457032
トラスココード
856-6775
着丈(cm)
約114
質量(g)
317
材質1
ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)
材質2
ホック:プラスチック
胸囲(cm)
75~120
サイズ
F(フリー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TN-307A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量プラスチックホックを採用しています。
・袖口はホック止めでぴったりフィットします。
・防水機能に優れています。
・金属素材は使用していません。
・焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。
【用途】
・降雨時の簡易レインウエア。
【材質】
・ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)
・ホック:プラスチック

ご注意

  • 提供不可:SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 携帯用EVAレインコートの型番TN-307Aのページです。 型番TN-307Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 携帯用EVAレインコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 携帯用EVAレインコート
ポンチョ
ジャンボビニール傘(半透明)
コンテナ用レインキャップ Cappie 5枚入
TRUSCO ベンチレーション(通気口)付レインスーツ ネイビー
3340 ハイポンチョ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山カジメイク
通常価格1,175円3,625円1,015円963円6,531円4,682円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
色その他その他その他その他ネイビー-
サイズフリーフリー---フリー
身長 (cm)165~185-----
ウエスト (cm)72~88-----
色詳細乳白色OD半透明半透明--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました