17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスラブフック 曲面用

通常単価(税別)
2,527円~4,131円
税込単価
2,780円~4,544円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・裏面は曲面にフィットするようにRをつけています【用途】・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • W(mm)

  • D(mm)

  • S(mm)

  • d1(mm)

  • d2(mm)

  • H(mm)

  • L1(mm)

  • L2(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

W(mm)

D(mm)

S(mm)

d1(mm)

d2(mm)

H(mm)

L1(mm)

L2(mm)

最小発注数量
0.0002
4982970326723
158-8558
86.000
ステンレス(SUS304)
20
7
14
6.2
11
52
80
65
1個
0.00039
4982970326747
158-8560
240.000
ステンレス(SUS304)
25
12
20
10.5
15
74
135
115
1個
0.029
4982970005925
111-2389
140.000
ステンレス(SUS304)
25
9
16
8.5
12.5
64
105
90
1個
0.039
4982970007424
158-7084
240.000
ステンレス(SUS304)
25
12
20
10.5
15
74
135
115
1個
0.02
4982970007400
158-7079
86.000
ステンレス(SUS304)
20
7
14
6.2
11
52
80
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,527円
( 2,780円 )
1日目
4,131円
( 4,544円 )
1日目
3,018円
( 3,320円 )
1日目
4,131円
( 4,544円 )
1日目
2,527円
( 2,780円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面は曲面にフィットするようにRをつけています
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスラブフック 曲面用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラブフック 曲面用
ステンレスラブフック 平面用
スリムフック用 補修用安全レバー
溶接用フック
鉄板吊り用フック
パイプ用吊フック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所オーエッチ工業エスココンドーテックエスコ
通常価格2,527円-2,527円 -726円4,261円 -72,724円9,473円 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜1日目〜10日目1日目〜
商品タイプフックフックその他フックフックフック
T(mm)66----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト