17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステンレス プレートフック
水本機械製作所
ステンレス深型組バット
SUGICO
プレートフック
フジワラ

ステンレス シートフックJ型

通常単価(税別)
390530
税込単価
429583
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます【用途】・物掛けとして【材質】・ステンレス(SUS...

詳細を確認
  • 材質2
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • 使用荷重(kN)
    0.10
  • d(mm)
    4
  • T(mm)
    2.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
A-24234982970324231113-45859.000
A-24254982970324255113-611831.000

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 質量(g)

  • 材質1

  • W(mm)

  • L(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • H(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

質量(g)

材質1

W(mm)

L(mm)

A(mm)

B(mm)

H(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ビス止め
9.000
ステンレス(SUS304)
29
27
10
17
17
4982970324231
113-4585
10個
ビス止め
31.000
ステンレス(SUS304)
44
47
21
30
22
4982970324255
113-6118
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
1日目
530
( 583 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
【用途】
・物掛けとして
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス シートフックJ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス シートフックJ型
ステンレス シートフックA型
ステンレス シートフックA型
ステンレス スナップフックC型
ステンレス 固定スナップ
ステンレス アイスナップ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格390-393147 -8751,0651,156
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目4日目
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ---
使用荷重(kN)0.100.030.03---
d(mm)43.5----
T(mm)2.51.51.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト