ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

プレートフック

通常単価(税別)
896円~1,539円
税込単価
986円~1,693円
通常出荷日:3日目

【製品仕様】・フジワラのプレートフックです。・使用荷重等ご確認の上お求めください。

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

プレートフック:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 T

(mm)

最小発注数量
4
4
10
26
10kg
2.5
1個
5
5
12
32
15kg
3
1個
5
6
14
37
20kg
3
1個
6
8
16
49
30kg
4
1個
8
10
18
58
50kg
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896円
( 986円 )
3日目
965円
( 1,062円 )
3日目
1,051円
( 1,156円 )
3日目
1,194円
( 1,313円 )
3日目
1,539円
( 1,693円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・フジワラのプレートフックです。
・使用荷重等ご確認の上お求めください。

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレートフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレートフック
リングプレート
ハンガープレート(HPシリーズ)
ハンガープレート
プレート ハンモック
ステン ラウンドプレート
メーカーフジワラ八幡ねじ水本機械製作所フジワラ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格896円-819円 -476円 -500円 -510円680円 -
通常出荷日3日目4日目1日目〜5日目4日目4日目
種類アイストラップ座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト