17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースポンプ K-400

グリースポンプ

通常単価(税別)
7,587円
税込単価
8,346円
通常出荷日:4日目

【特長】・400cc用ハンドグリースガンです・ジャバラ、手詰め両方対応しています・最高吐出圧:49MP...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • トラスココード
    146-5452
  • 幅(mm)
    125
  • 質量(g)
    1420.000

型番:

K-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-400の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
トラスココード
146-5452
幅(mm)
125
質量(g)
1420.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,587円
( 8,346円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・400cc用ハンドグリースガンです
・ジャバラ、手詰め両方対応しています
・最高吐出圧:49MPaです
・適応グリース:#1です
【用途】
・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリースポンプの型番K-400のページです。 型番K-400に関する仕様情報を記載しております。
グリースポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースポンプ
スーパーリューブ
M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)
マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)
シマルーベインパルス専用バッテリーパック ブースター用バッテリーパック
M・MSP用サービスパック 汎用グリス
メーカーザーレンザーレンザーレンザーレンザーレンザーレン
通常価格7,587円131,401円53,076円78,627円3,590円21,053円
通常出荷日4日目1日目7日目1日目1日目11日目
種類グリスガンルブリケーターグリスガンルブリケーター関連品--
トラスココード146-5452194-8518132-7225121-7879195-5130681-6018
幅(mm)1252592---
質量(g)1420.00060001300410050553
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました