ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気ディスクグラインダ スナップスイッチ式

  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
    無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    8
  • 消費電力 (W)
    780
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 最大出力(W)
    1100
  • ねじサイズ
    M10
  • 定格時間(分)
    30
  • 定格周波数(Hz)
    50/60共用
  • 胴径(Φmm)
    56

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ポッキンプラグ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

2重絶縁機能有無

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

本体寸法(mm)

ポッキンプラグ

最小発注数量
無
4966376411337
583-1887
1800
ボディ:アルミ合金ダイカスト
全長268×高さ60
なし
1個
無
4966376411344
583-1907
1800
ボディ:アルミ合金ダイカスト
全長268×高さ60
付
1個
有
4966376411313
563-9951
1600
ボディ:樹脂
全長258×高さ60
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,011円
( 18,712円 )
1日目
18,976円
( 20,874円 )
1日目
15,137円
( 16,651円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです
・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G10SH5比:約20%UP)、最大出力も1100Wとハイパワーです
・スイッチはスナップ式を採用で使いやすさ抜群です
・3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落しに
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗装落しに
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断に
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ スナップスイッチ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ディスクグラインダ スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ 砥石径125MM スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ 砥石径100mm スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ 砥石径125mm スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) スナップスイッチ式
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格15,137円-26,437円 -19,510円 -15,938円 -20,832円 -18,531円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目〜1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100125100100125100
変速機能有無無無無無無無
無負荷回転数(min-1)12000900090001200090009000
電源(V)AC100AC100AC100AC100AC100AC100
よく一緒に購入される商品

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト