17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

一斗缶・ペール缶運搬車
サカエ
一斗缶用キャップ
井上工具
一斗缶内容器
ハンディ・クラウン
  • <
  • >
18-0 一斗缶用蓋 SH-18CN

18-0 一斗缶用蓋

通常単価(税別)
9,240円
税込単価
10,164円
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的なブリキや鉄製の蓋と違いステンレス製なのでソースや醤油などの塩分を含んだ食品にも抜群の...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    245
  • 高さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    245
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    205-9247
  • 材質1
    【本体】SUS430 No.4仕上げ

型番:

SH-18CN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
・高さ(mm):20
・奥行(mm):245
・幅(mm):245
・適合缶:一斗缶
【材質】
・SUS430(No.4仕上げ)

SH-18CNの仕様・寸法情報

奥行(mm)
245
高さ(mm)
20
幅(mm)
245
質量(g)
300.000
トラスココード
205-9247
材質1
【本体】SUS430 No.4仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-18CN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,240円
( 10,164円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なブリキや鉄製の蓋と違いステンレス製なのでソースや醤油などの塩分を含んだ食品にも抜群の耐食性を保持できます
【用途】
・18L角缶の蓋に
【材質】
・【本体】SUS430 No.4仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-0 一斗缶用蓋の型番SH-18CNのページです。 型番SH-18CNに関する仕様情報を記載しております。
18-0 一斗缶用蓋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-0 一斗缶用蓋
ミヤサカ 一斗缶用卓上ラック
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)
一斗缶用キャップ
ミヤサカ ペール缶用卓上ラック
ステンレスドラム缶オープン缶
メーカーSUGICOミヤサカアクアシステム井上工具ミヤサカJFEドラムサービス
通常価格9,240円24,885円6,926円1,299円23,050円30,357円
通常出荷日4日目5日目2日目1日目5日目1日目
奥行(mm)245-----
高さ(mm)20-----
幅(mm)245-----
質量(g)300.000-----
トラスココード205-9247-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました