ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

加湿器用抗菌気化フィルター

加湿器用抗菌気化フィルター H060517
通常単価(税別)
2,611円
税込単価
2,872円
通常出荷日:4日目

【特長】・トレイの水を吸い上げ、気化させる為のフィルターです【用途】・加湿器のトレイにセットする気化フ...

詳細を確認
  • 適合機種をご確認下さい。
  • 長時間使用しない場合は、十分に乾燥させてから保管して下さい。

型番:

H060517
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H060517の仕様・寸法情報

適合機種
HD-300A~300F、3008~3021、RX308、309、311~321
JANコード
4951272019299
トラスココード
118-2328
質量(g)
109

商品情報

【商品仕様】
・適合機種:HD-300A~300F、3008~3021、RX308、309、311~321

型番リスト

表示件数
型番
H060517
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,611円
( 2,872円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレイの水を吸い上げ、気化させる為のフィルターです
【用途】
・加湿器のトレイにセットする気化フィルターです

ご注意

  • 適合機種をご確認下さい。
  • 長時間使用しない場合は、十分に乾燥させてから保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

加湿器用抗菌気化フィルターの型番H060517のページです。 型番H060517に関する仕様情報を記載しております。
加湿器用抗菌気化フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加湿器用抗菌気化フィルター
加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り)
Ag+抗菌アタッチメント
ハイブリッド式空気清浄機CL-HB
気化ハイブリッド式加湿器 LXC
次亜塩素酸加湿器用 加湿フィルター
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ日立アプライアンス
通常価格2,611円2,517円3,080円88,004円42,423円 -3,861円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目9日目
適合機種HD-300A~300F、3008~3021、RX308、309、311~321HD-151~153、HD-181~183、HD-242~243、HD-1500F、HD-1800F、HD-2400F、HD-PC1500G、HD-PC1800G、HD-PC2400G----
JANコード4951272019299495127201932949512720193674951272035152--
トラスココード118-2328118-2336228-8127667-4208--
質量(g)10913.00057.48400.06500.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました