17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピラニ真空計,用途:中・高真空領域の真空度測定

ピラニ真空計,用途:中・高真空領域の真空度測定

通常単価(税別)
126,133円~176,730円
税込単価
138,746円~194,403円
通常出荷日:9日目~14日目

【特長】・大気圧から高真空領域まで幅広くカバーする豊富な機種をラインナップしており、各アイテムごとにデ...

詳細を確認
  • 材質1
    SUSその他
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • 功率

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

商品タイプ

圧力レンジ

(MPa)

用途

質量(g)

(g)

トラスココード

測定範囲

功率

最小発注数量
圧力センサー
その他
その他
1000
838-3579
2×10の3乗~2.0×10の-1乗Pa
5VA(50Hz/60Hz)
1個
圧力センサー
その他
その他
1000
838-3577
6.3×10の3乗~1.4×10の-1乗Pa
12VA(50Hz/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,133円
( 138,746円 )
9日目
176,730円
( 194,403円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大気圧から高真空領域まで幅広くカバーする豊富な機種をラインナップしており、各アイテムごとにデジタルタイプ・アナログタイプをご用意させて頂いております
【用途】
・中・高真空領域の真空度測定
【材質】
・SUSその他
【セット内容】
・真空計表示器・センサー・電源ケーブル・他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピラニ真空計,用途:中・高真空領域の真空度測定のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト