17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク(二つ折)

使い捨て式防じんマスク(二つ折)【10個入り】

通常単価(税別)
1,980円~3,211円
税込単価
2,178円~3,532円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・しめひもの長さ調整ができます。・内側のクッションによって、マスクと鼻部のすき間をなくすことが...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 吸気抵抗(Pa)

  • 使用限度時間

  • 排気抵抗(Pa)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

質量(g)

材質1

吸気抵抗(Pa)

使用限度時間

排気抵抗(Pa)

最小発注数量
-
4959382303604
868-8802
150
125
90
ろ過材:ポリプロピレン・しめひも:ポリエステル、イソプレン
50
14h
50
1パック

10個入り

排気弁付き
4959382303659
856-8886
156
123
110
フィルタ:PP(ポリプロピレン)
55
18h
45
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980円
( 2,178円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,211円
( 3,532円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめひもの長さ調整ができます。
・内側のクッションによって、マスクと鼻部のすき間をなくすことができます。
・外側の鼻当てによって、鼻の形に合わせることができます。
・金属部品を使用していません。
【用途】
・サンダー作業、グラインダー作業、土木、建築工事、農薬(水和剤、粉剤)散布作業、一般粉じん用(花粉、黄砂、ハウスダスト等)、(オイルミストを混在しない)溶接・溶断・溶解作業、鋳造作業、管理濃度が0.1mg/m3以下の粉じんを発散する場所の作業用
【材質】
・ろ過材:ポリプロピレン●しめひも:ポリエステル、イソプレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク(二つ折)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク(二つ折)
使い捨て式防じんマスク DD02V-S2-2K
防じんマスク ハイラック350型
使い捨て式防じんマスク DS2
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク(N95)
メーカー重松製作所重松製作所東京硝子器械湘南ワイパーサプライスリーエムジャパンユニ・チャーム
通常価格1,980円-5,127円4,002円2,473円 -4,708円10,725円
通常出荷日在庫品1日目5日目7日目5日目1日目1日目
商品タイプマスク本体-マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん-使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん
規格DS2-DS2DS2DS1N95
粒子捕集効率(%)9595----
よく一緒に購入される商品

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト