ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク 8955J/JH-DS2【10個入り】

  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 使用限度時間
    13時間
  • 詳細タイプ
    フック掛けタイプ
  • JANコード
    4550309083007
  • トラスココード
    245-6914
  • 質量(g)
    200.000
  • 粒子捕集効率(%)
    95以上
  • 横(mm)
    144
  • 吸気抵抗(Pa)
    40以下
  • 縦(mm)
    115
  • 排気抵抗(Pa)
    70以下

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8955JH-DS2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

8955JH-DS2の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
使用限度時間
13時間
詳細タイプ
フック掛けタイプ
JANコード
4550309083007
トラスココード
245-6914
質量(g)
200.000
粒子捕集効率(%)
95以上
横(mm)
144
吸気抵抗(Pa)
40以下
縦(mm)
115
排気抵抗(Pa)
70以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8955JH-DS2
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,287円
( 4,716円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします
・マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます
・3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです
・よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです
・立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます
【用途】
・溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク 8955J/JH-DS2の型番8955JH-DS2のページです。 型番8955JH-DS2に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式防じんマスク 8955J/JH-DS2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク 8955J/JH-DS2
Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2
使い捨て式防じんマスク(8511 DS2 N)
使い捨て式防じんマスク 排気弁付き・2本しめひも式
Aura(TM) 防護マスク9211+N95
Aura(TM) 防護マスク 9210+ N95
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,287円853円4,347円4,287円 -3,482円4,244円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜4日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体-マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん-使い捨て防じん
規格DS2DS2DS2DS2-N95
使用限度時間13時間19時間18時間13時間--
詳細タイプフック掛けタイプ--頭掛けタイプ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました