ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットドライブ・シールレスポンプ ホース接続

通常単価(税別)
65,571
税込単価
72,128
通常出荷日:4日目

【特長】・マグネットドライブ方式により、液漏れしません・脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です・イ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • 全長 (m)
    0.259
  • 騒音値(dB)
    55
  • 吐出量(L/min)50/60Hz
    42/50
  • 揚程(m)50Hz/60Hz
    4.3/6.5
  • 質量(g)
    4300
  • トラスココード
    135-2252
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP+GF)
  • 材質2
    Oリング:FKM/EPDM
  • 全高(mm)
    126
  • 全幅(mm)
    120
  • 出力(W)
    65
  • 定格電流(A)50Hz/60Hz
    1.35/1.35
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 吐出量・揚程は最大値です。
  • 接続方式は ホース接続です。

型番:

SL-7SN-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-7SN-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
全長(m)
0.259
騒音値(dB)
55
吐出量(L/min)50/60Hz
42/50
揚程(m)50Hz/60Hz
4.3/6.5
質量(g)
4300
トラスココード
135-2252
材質1
本体:ポリプロピレン(PP+GF)
材質2
Oリング:FKM/EPDM
全高(mm)
126
全幅(mm)
120
出力(W)
65
定格電流(A)50Hz/60Hz
1.35/1.35
電源(V)
単相100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-7SN-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,571
( 72,128 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットドライブ方式により、液漏れしません
・脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です
・インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です
【用途】
・腐蝕性薬液、酸、アルカリ
・写真現像液、定着液、漂白剤、インク
・海水、塩水
・メッキ液、表面処理装置
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP+GF)
・Oリング:FKM/EPDM

ご注意

  • 吐出量・揚程は最大値です。
  • 接続方式は ホース接続です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットドライブ・シールレスポンプ ホース接続の型番SL-7SN-Hのページです。 型番SL-7SN-Hに関する仕様情報を記載しております。
マグネットドライブ・シールレスポンプ ホース接続のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットドライブ・シールレスポンプ ホース接続
マグネットドライブ・シールレスポンプ(ユニオン接続) SLシリーズ
YK接続コック (接続型)
ダイヤフラム式定量ポンプ(縦型) MTX PVC/ホース
ハンドポンプ 本体/専用ホース/替ゴム
アズフロン YK接続ハーフオネジコック
メーカーエレポン化工機エレポン化工機アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格65,57146,890 -24,892 -145,042 -31,01121,800 -
通常出荷日4日目5日目1日目15日目在庫品1日目12日目〜
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプその他送液ポンプ-その他
全長(m)0.259-----
騒音値(dB)55-----
吐出量(L/min)50/60Hz42/50-----
揚程(m)50Hz/60Hz4.3/6.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト