17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットポンプ MD

通常単価(税別)
18,323円~102,816円
税込単価
20,155円~113,098円
通常出荷日:4日目~99日目

【特長】・マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • 電源
    AC100V
  • 使用液温 (℃)
    0~80
  • 粘度範囲 (mPa・s)
    30まで(比重1の時)
  • 材質(ケーシング)
    グラスファイバー強化ポリプロピレン
  • 材質(インペラ)
    グラスファイバー強化ポリプロピレン
  • 材質(スピンドル)
    アルミナセラミックス
  • 材質(Oリング)
    フッ素ゴム

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、細部の形状などが異なります。
  • 「接続口径(ネジ口)は、ユニオン接続で適合する塩ビVP管の呼び径です。ユニオンの対応温度は0~55℃です。
  • 一部型番については電源周波数の指定が必要となります。指定が必要な場合は、ご注文後にミスミから確認のご連絡を差し上げます。
  • 最大吐出量、最大揚程は電源周波数により値が異なります。また、定格出力は機種により電源周波数による違いがあります。
  • 電源プラグは付属しません。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

各部の寸法


3-326-0410

3-326-0411

3-326-0412

3-326-0414
型番WHLabcdefgi
3-326-0414106105208.5446090453929123.54×[6×10]
3-326-0481106106.32034460904533201184×[6×10]

3-326-0415
型番WHLabcdefgi
3-326-04161061192204460904547391354×[6×10]

3-326-0416
型番WHLabcdefgi
3-326-04161061252114460905540391284×[6×10]

3-326-0423

3-326-0424

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 流量範囲(ml/min)

  • 接続口

  • 接続口径(ネジ口)

  • 仕様

  • 最大吐出量(50Hz)(L/min)

  • 最大吐出量(60Hz)(L/min)

  • 最大揚程(50Hz)(mm)

  • 最大揚程(60Hz)(mm)

  • 接続口径(吸込)(mm)

  • 接続口径(吐出)(mm)

  • 定格出力(50Hz)(W)

  • 定格出力(60Hz)(W)

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

流量範囲

(ml/min)

接続口

接続口径(ネジ口)

仕様

最大吐出量(50Hz)

(L/min)

最大吐出量(60Hz)

(L/min)

最大揚程(50Hz)

(mm)

最大揚程(60Hz)

(mm)

接続口径(吸込)

(mm)

接続口径(吐出)

(mm)

定格出力(50Hz)

(W)

定格出力(60Hz)

(W)

メーカー型番

質量

(kg)

材質(スラスト)

材質(ベアリング)

材質(補強リング)

最小発注数量
8000、9000
ホース口
-
標準
8
9
1
1.4
14
14
5
5
MD-6K-N
0.9
高密度ポリエチレン
-
-
1個
5500、6000
ホース口
-
高揚程
5.5
6
2.1
2.7
14
14
5
5
MD-6ZK-N
0.9
高密度ポリエチレン
-
-
1個
11000、12000
ホース口
-
標準
11
12
1.5
2.1
14
14
5
5
MD-10K-N
0.9
高密度ポリエチレン
-
-
1個
27000、31000
ホース口
-
標準
27
31
3.1
4.3
18
17
20
20
MD-20R-N
2.0
アルミナセラミックス
カーボンファイバー強化ポリフェニレンサルファイド樹脂または充填材入りフッ素樹脂
-
1個
46000、52000
ホース口
-
大流量
46
52
1.8
2.5
26
26
20
20
MD-20RX-N
2.0
アルミナセラミックス
カーボンファイバー強化ポリフェニレンサルファイド樹脂または充填材入りフッ素樹脂
-
1個
10000、11000
ホース口
-
高揚程
10
11
4.9
6.9
17.5
17
20
20
MD-20RZ-N
2.0
アルミナセラミックス
カーボンファイバー強化ポリフェニレンサルファイド樹脂または充填材入りフッ素樹脂
-
1個
86000、97000
ホース口
-
標準
86
97
6.7
9.7
26
26
150
180
MD-70R
6.0
アルミナセラミックス
カーボンファイバー強化ポリフェニレンサルファイド樹脂または充填材入りフッ素樹脂
-
1個
120000、135000
ホース口
-
標準
120
135
8.6
11.9
26
26
260
265
MD-100R
8.5
アルミナセラミックス
カーボンファイバー強化ポリフェニレンサルファイド樹脂または充填材入りフッ素樹脂
SUS304
1個
40000、43000
ホース口
-
高揚程
40
43
14.3
20.3
20
20
180
216
MD-70RZ
6.0
アルミナセラミックス
カーボンファイバー強化ポリフェニレンサルファイド樹脂または充填材入りフッ素樹脂
SUS304
1個
27000、31000
ネジ口
G3/4(16)
標準
27
31
3.1
4.3
-
-
20
20
MD-20RM-N
2.0
アルミナセラミックス
カーボンファイバー強化ポリフェニレンサルファイド樹脂または充填材入りフッ素樹脂
-
1個
10000、11000
ネジ口
G3/4(13)
高揚程
10
11
4.9
6.9
-
-
20
20
MD-20RZM-N
2.0
アルミナセラミックス
カーボンファイバー強化ポリフェニレンサルファイド樹脂または充填材入りフッ素樹脂
-
1個
86000、97000
ネジ口
G1(20)
標準
86
97
6.7
9.7
-
-
150
180
MD-70RM
6.0
アルミナセラミックス
カーボンファイバー強化ポリフェニレンサルファイド樹脂または充填材入りフッ素樹脂
-
1個
120000、135000
ネジ口
G1(20)
標準
120
135
8.6
11.9
-
-
260
265
MD-100RM
8.5
アルミナセラミックス
カーボンファイバー強化ポリフェニレンサルファイド樹脂または充填材入りフッ素樹脂
SUS304
1個
22000、22000
ネジ口
G3/4(16)
高揚程
22
22
10
13.5
-
-
140
200
MD-40RZM
3.9
アルミナセラミックス
カーボンファイバー強化ポリフェニレンサルファイド樹脂または充填材入りフッ素樹脂
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,323円
( 20,155円 )
4日目
19,344円
( 21,278円 )
4日目
19,854円
( 21,839円 )
9日目
37,154円
( 40,869円 )
9日目
38,889円
( 42,778円 )
お見積り
38,889円
( 42,778円 )
9日目
78,223円
( 86,045円 )
9日目
102,816円
( 113,098円 )
9日目
87,203円
( 95,923円 )
9日目
37,154円
( 40,869円 )
9日目
38,889円
( 42,778円 )
9日目
78,223円
( 86,045円 )
9日目
102,816円
( 113,098円 )
9日目
61,075円
( 67,183円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました
・メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます
・ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です
・信頼と耐食性に優れたマグネットポンプ

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、細部の形状などが異なります。
  • 「接続口径(ネジ口)は、ユニオン接続で適合する塩ビVP管の呼び径です。ユニオンの対応温度は0~55℃です。
  • 一部型番については電源周波数の指定が必要となります。指定が必要な場合は、ご注文後にミスミから確認のご連絡を差し上げます。
  • 最大吐出量、最大揚程は電源周波数により値が異なります。また、定格出力は機種により電源周波数による違いがあります。
  • 電源プラグは付属しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットポンプ MDのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q接続口径(吸込)と接続口径(吐出)は、接続部の外径ですか?
A
接続口径(吸込)と接続口径(吐出)は、接続部の外径です。したがって、接続ホースの内径となります。
Q電源プラグは付属しないということですが、電源コードの終端はどのようになっていますか?
A
電源コードの終端に特別な加工は行われていません。電源コードを切断したままの状態とお考えください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットポンプ MD
精密微量送液ポンプ
水陸両用型ポンプ RSDシリーズ
精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm
電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A
電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100F
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格18,323円-636,973円 -28,575円 -317,376円30,713円 -24,156円 -
通常出荷日4日目〜9日目11日目〜9日目9日目〜9日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ水中ポンプ送液ポンプエアーポンプ・アスピレーターエアーポンプ・アスピレーター
電源AC100VAC100~240V(±10%) ※コード2m、プラグ付-AC100~240V(±10%)(コード2m、プラグ付)AC100V(50/60Hz)(コード1.6m、プラグ付)AC100V(50/60Hz)
使用液温(℃)0~80-----
粘度範囲(mPa・s)30まで(比重1の時)-----
材質(ケーシング)グラスファイバー強化ポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト