17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレポン化工機 シールレスポンプ SL-20-E-F-2TI

エレポン化工機 シールレスポンプ

通常単価(税別)
69,918円
税込単価
76,910円
通常出荷日:8日目

【特長】・マグネットドライブ方式により、液漏れはありません。・脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    20
  • 全揚程 (m)
    6
  • 接続口径
    3/4”PS
  • トラスココード
    857-7767
  • 電源(V)
    3相200
  • 質量(g)
    8000.0
  • 材質1
    ケーシング:PP
  • 材質2
    主軸:セラミック
  • 材質3
    O-リング:FKM

型番:

SL-20-E-F-2TI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SL-20-E-F-2TIの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
20
全揚程(m)
6
接続口径
3/4”PS
トラスココード
857-7767
電源(V)
3相200
質量(g)
8000.0
材質1
ケーシング:PP
材質2
主軸:セラミック
材質3
O-リング:FKM

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-20-E-F-2TI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,918円
( 76,910円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットドライブ方式により、液漏れはありません。
・脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。
・インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し小型で高性能です。
・材質は耐蝕性に優れたポリプロピレン(P.P.)製です。
【用途】
・腐食性薬液、酸、アルカリ
・写真現像液、定着液、漂白剤、インク
・海水、塩水、純水
・メッキ液、表面処理装置、ろ過機
【商品仕様】
・電源(V):3相200
・電源(V):3相200
・接続口径(内径)吸入:3/4"PS
・吐出:1/2"PT
・接続:標準付属品のホース アダプターにてホース 接続可能
・定格性能(流量l/min×揚程m)50Hz:20×6.0
・モータ定格出力(W):200
・回転数50Hz:2870
・トラスココード:857-7767
・質量:8kg
【材質/仕上】
・モータ:屋内モータ
・材質:P.P.

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレポン化工機 シールレスポンプの型番SL-20-E-F-2TIのページです。 型番SL-20-E-F-2TIに関する仕様情報を記載しております。
エレポン化工機 シールレスポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレポン化工機 シールレスポンプ
マグネットドライブ・シールレスポンプ 騒音値(dB) 55・60
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 200(W  屋外型 28kg
KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 400(W) 屋外型
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 15kg
メーカーエレポン化工機エレポン化工機アズワン共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格69,918円85,954円 -75,049円481,210円547,674円230,127円
通常出荷日8日目4日目8日目11日目11日目7日目
商品タイプ電動式電動式関連商品ドライ式ドライ式ドライ式
吐出量(l/min)20--2/2.4×2(50/60Hz)2.5/3×2(50/60Hz)0.67/0.8(50/60Hz)
全揚程(m)6-----
接続口径3/4”PS-----
トラスココード857-7767-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました