17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラワズ 水石鹸G 23736

フラワズ 水石鹸G

通常単価(税別)
6,959円
税込単価
7,655円
通常出荷日:1日目

【特長】・手に優しい殺菌剤・香料無添加の石けん液です。・2~3倍希釈使用です。・PRTR制度対応品です...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696237360
  • トラスココード
    124-0606
  • 質量(g)
    19300
  • 材質1
    成分:水、カリウム石けん用素地、エデト酸四ナトリウム四水塩、濃グリセリン
  • 希釈倍率(倍)
    2~3

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です

型番:

23736
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
237364987696237360124-060619300

23736の仕様・寸法情報

JANコード
4987696237360
トラスココード
124-0606
質量(g)
19300
材質1
成分:水、カリウム石けん用素地、エデト酸四ナトリウム四水塩、濃グリセリン
希釈倍率(倍)
2~3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
23736
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,959円
( 7,655円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に優しい殺菌剤・香料無添加の石けん液です。
・2~3倍希釈使用です。
・PRTR制度対応品です。
【用途】
・手指の洗浄に。
【材質】
・成分:水、カリウム石けん用素地、エデト酸四ナトリウム四水塩、濃グリセリン

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラワズ 水石鹸Gの型番23736のページです。 型番23736に関する仕様情報を記載しております。
フラワズ 水石鹸Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラワズ 水石鹸G
フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIB
手洗い石けん液シャボネット石鹸液ユ・ム
保湿ローションバリア バリアAローションS
ヤシノミ全身シャンプー
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格6,959円10,857円7,862円4,228円11,514円11,954円
通常出荷日1日目2日目5日目1日目1日目1日目
JANコード498769623736049735122372324987696238534498769646102449735122671474987696231276
トラスココード124-0606220-8603650-9955176-0507400-5511208-3185
質量(g)19300193005000.055010800.018290.0
材質1成分:水、カリウム石けん用素地、エデト酸四ナトリウム四水塩、濃グリセリン有効成分:イソプロピルメチルフェノール成分:イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油カリ石けん、エデト酸塩ボトル:PE主成分:カリ石けん素地、コカミドプロピルベタイン、カミツレエキス主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Na
希釈倍率(倍)2~3-7~10-原液-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました