ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイアン・サービス クリーンフィルタースリー【2個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】・シールのように簡単に貼るだけで汚れた空気をフィルターがキャッチ、きれいな気流に変えて放出しま...
詳細を確認【特長】
・シールのように簡単に貼るだけで汚れた空気をフィルターがキャッチ、きれいな気流に変えて放出します。
・特殊触媒の力でカビの増殖抑制・消臭・抗菌効果を実現しています。
・エアコンのサイズに応じてハサミで簡単にカットできます。
【用途】
・業務用。
・ウイルス対策に。

ダイアン・サービス
クリーンフィルタースリー


東和産業
NewACエアコンフィルター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

エスコ
5.5mm エアフィルター(特殊機器用)
4.3通常価格(税別):624円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):26,401円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~