17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 対辺(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マグネットナットキャッチドライバー

マグネットナットキャッチドライバー
  • DNC-55T
  • DNC-57T
  • DNC-65T
通常単価(税別)
2,046円~2,295円
税込単価
2,251円~2,525円
通常出荷日:2日目

内蔵のマグネットでフランジ付六角ボルトも確実に保持するナットドライバー。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

対辺

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
233
127
5.5
対応
1個
233
127
7
対応
1個
336
230
5.5
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,046円
( 2,251円 )
2日目
2,046円
( 2,251円 )
2日目
2,295円
( 2,525円 )
2日目

詳細情報

基本情報

内蔵のマグネットでフランジ付六角ボルトも確実に保持するナットドライバー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットナットキャッチドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットナットキャッチドライバー
すべらんドライバーセット
特殊ネジ用ドライバー ラインリセスネジ用(LRネジ用)
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
べビードライバー BBD-M75
調整ドライバー DA-40
メーカーエンジニアTONEエンジニアベッセルTONEエンジニア
通常価格2,046円-2,881円1,461円873円245円715円
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目2日目5日目2日目
先端形状ソケットプラス(+) / マイナス(-)トルクスプラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)
グリップ径(mm)29 30 / 33φ153512.5φ6.4
軸径(mm)75.5 / 6.3φ3.06.353φ3 / φ4
単品/セット単品セット単品セット単品単品
マグネットありなしなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト