ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CGP-CHP 高圧クーラント供給口付外径深溝入れ・突切り用ブレード

通常単価(税別)
26,706円
税込単価
29,377円
通常出荷日:1日目

タンガロイ CGP-CHP 高圧クーラント供給口付外径深溝入れ・突切り用ブレード。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

CGP-CHP 高圧クーラント供給口付外径深溝入れ・突切り用ブレード 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

CGP-CHP 高圧クーラント供給口付外径深溝入れ・突切り用ブレード 関連画像

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

シャンク幅

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

刃先高さ

(mm)

最小発注数量
2
1.8
-
24.8
1個
3
2.4
2D/3D
24.8
1個
4
3.2
-
24.9
1個
5
4
-
24.9
1個
6
5.2
-
24.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,706円
( 29,377円 )
1日目
26,706円
( 29,377円 )
1日目
26,706円
( 29,377円 )
1日目
26,706円
( 29,377円 )
1日目
26,706円
( 29,377円 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ CGP-CHP 高圧クーラント供給口付外径深溝入れ・突切り用ブレード。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CGP-CHP 高圧クーラント供給口付外径深溝入れ・突切り用ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CGP-CHP 高圧クーラント供給口付外径深溝入れ・突切り用ブレード
外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP-CHP
外径溝入れ 突切りバイト QSER-CHP
突切り用板バイト CCH32
突切り用板バイト My-T Gシリーズ CCH
EasyMulti-Cutシリーズ 端面加工用ホルダ ETFR-CHP形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格26,706円29,587円25,980円 -14,020円 -14,020円 -31,908円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ
勝手なしなし右なしなし右
ホルダ角度(°)000000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型
シャンク高さ(mm)3232-323225

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト