ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレード

通常単価(税別)
17,626円
税込単価
19,389円
通常出荷日:1日目

 CAEFR/L-CHP モジュラ形、高圧クーラント対応外径・端面溝入れ、旋削用ブレード。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレード 関連画像

注意・禁止事項

CHPタイプブレード、インサートの取付け・取外し時の注意点

インサートの取付け

CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレード 関連画像2

(1)4本すべてのスクリューを取外し、Oリングがしっかりと取付けられていることを確認する。
(2)ブレードを取付け、ボトムクランプ用スクリュー2本を締め付ける。
(3)インサートを挿入し、中央の固定用スクリューを締め付ける。
(4)斜め挿入用のロングスクリューを締め付ける。

(4)⇒(3)の順番で取付けを行うと、インサートのクランプが不安定になる可能性があります。

インサートの取外し

CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレード 関連画像3

(1)斜め挿入用ロングスクリューを先に緩める。
(2)中央の固定用スクリューを緩め、インサートを取外す。

斜め挿入用インサートのみを外しても、インサートが取外せない場合があります。

CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレード 関連画像4

※各部品は本体購入時に組込まれています。

CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレード 関連画像5

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

勝手

全長

(mm)

刃先距離

(mm)

適合チップ

最小発注数量
4
左
46.3
5.7
DGM、SGM、DGS、SGS、DGL、DGG、DGE、DTM、DTE、DTX、DTR、DTIU、DTI、DGIM、DGIS、DTF、DTA、SGN
1個
6
左
46.3
4.775
DGM、SGM、DGS、SGS、DGL、DGG、DGE、DTM、DTE、DTX、DTR、DTIU、DTI、DGIM、DGIS、DTF、DTA、SGN
1個
4
右
41.5
5.7
DGM、SGM、DGS、SGS、DGL、DGG、DGE、DTM、DTE、DTX、DTR、DTIU、DTI、DGIM、DGIS、DTF(R)、DTA、SGN
1個
6
右
46.3
4.775
DGM、SGM、DGS、SGS、DGL、DGG、DGE、DTM、DTE、DTX、DTR、DTIU、DTI、DGIM、DGIS、DTF(R)、DTA、SGN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,626円
( 19,389円 )
1日目
17,626円
( 19,389円 )
1日目
17,626円
( 19,389円 )
1日目
17,626円
( 19,389円 )
1日目

詳細情報

基本情報

 CAEFR/L-CHP モジュラ形、高圧クーラント対応外径・端面溝入れ、旋削用ブレード。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAEFR/L-CHP 外径・端面溝入れ旋削用ブレード
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-SVER/L-CHP
TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格17,626円20,916円20,916円27,759円21,244円23,515円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ溝入れ
最大溝深さ(mm)4.83.56.42.5~45.313.5
ホルダ角度(°)000000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型一体型一体型
シャンク高さ(mm)333333121612
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト