ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

圧力調整器 JET-Hc

通常単価(税別)
89,627円
税込単価
98,590円
通常出荷日:29日目

【特長】容器直結・高圧供給タイプの一般工業ガス用圧力調整器最大20MPaまでの圧力調整が可能です。

型番:

QO2953
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QO2953の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
常用圧力(MPa)
15~15
適用流体
酸素
入口方向
右
入口継手
W22-14取付ナット
出口継手
1/4"チューブ継手
適用流体詳細
酸素、窒素、アルゴン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QO2953

常用圧力

(MPa)

出口継手

最小発注数量
15~15
1/4"チューブ継手
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,627円
( 98,590円 )
29日目

詳細情報

基本情報

【特長】
容器直結・高圧供給タイプの一般工業ガス用圧力調整器
最大20MPaまでの圧力調整が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力調整器 JET-Hcの型番QO2953のページです。 型番QO2953に関する仕様情報を記載しております。
圧力調整器 JET-Hcのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力調整器 JET-Hc
アルゴン用圧力調整器
分析機用ライン圧力調整器
アセチレン用調整器A
分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器
酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKAヤマト産業スター電器製造ヤマト産業日酸TANAKA
通常価格89,627円22,909円26,144円 -12,495円28,231円 -20,802円
通常出荷日29日目1日目1日目〜2日目1日目1日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体酸素アルゴン酸素アセチレン酸素酸素
入口方向右-----
入口継手W22-14取付ナット-----
適用流体詳細酸素、窒素、アルゴン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました