17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ポリッシャーカップ

ポリッシャーカップ
通常単価(税別)
8,50523,346
税込単価
9,35625,681
通常出荷日:7日目

【特長】・汎用タイプポリッシャ・中・軽研削用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

穴径

(mm)

JANコード

最小発注数量
100
20
4954452112056
1個
125
22
4954452112155
1個
150
22
4954452112162
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,505
( 9,356 )
7日目
18,881
( 20,769 )
7日目
23,346
( 25,681 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプポリッシャ
・中・軽研削用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリッシャーカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシャーカップ
ニューSAポリッシャーG1
ニューSAポリッシャー
ニューSAポリッシャ-ミニ
ニューSAポリッシャ-S字(L)
フリーサンド 仕上研磨用砥石
メーカーツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ニューレジストン
通常価格8,505-7,4217,740 -8,50512,659491 -
通常出荷日7日目7日目10日目〜7日目7日目1日目〜
商品タイプダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクディスクペーパー
被削材コンクリートコンクリート石材 / コンクリートコンクリートコンクリート一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム / 樹脂 / FRP
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
厚み(mm)4.54.54.554.51
用途表面研磨表面研磨表面研磨表面研磨表面研磨表面研磨 / 塗装はがし / 鏡面仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト