17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品タイプ

  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

タイル目地カッター 44mm

タイル目地カッター 44mm
通常単価(税別)
5,182円~6,146円
税込単価
5,700円~6,761円
通常出荷日:7日目

【特長】・小径・軸付きなので取り回しが楽・入り組んだ目地でもOK。薄刃なので、タイルは傷つけずに目地だ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式軸長
TMC-44石材44mm1.5mm10mm乾式70mm
TMC-44C石材44mm1.5mm10mm乾式なし

型番リスト

表示件数

商品タイプ

軸長

(mm)

最小発注数量
本体
70
1個
-
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,146円
( 6,761円 )
7日目
5,182円
( 5,700円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径・軸付きなので取り回しが楽
・入り組んだ目地でもOK。薄刃なので、タイルは傷つけずに目地だけをカット
・100mm電気ディスクグラインダー専用(取付:M10ネジ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイル目地カッター 44mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイル目地カッター 44mm
タイル目地カッター 54mm
目地切 S-40×6V
タイル用 ウェーブ
ダイヤモンドホイール タイル名人
タイル&瓦用 ウェーブ
メーカーツボ万ツボ万ツボ万理研ダイヤモンド工業トップ工業理研ダイヤモンド工業
通常価格5,182円-5,639円 -9,357円4,004円9,111円4,004円
通常出荷日7日目7日目7日目4日目6日目4日目
主要切断材質タイルタイルコンクリート・アスファルトタイルタイルコンクリート・アスファルト / タイル
外径(mm)445440100105100
刃厚(mm)1.51.161.41.41
内径(mm)1010M10202020
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト