17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルアダプター用鉄工ビット

ドリルアダプター用鉄工ビット

通常単価(税別)
843971
税込単価
9271,068
通常出荷日:2日目

【用途】・DRILL型での鉄工の穴あけに。

  • 材質1
    ハイス鋼
  • 差込角(mm)
    6.35
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

有効長

(mm)

錐径

(mmφ)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
24
2
3165140858731
215-7972
60
10
1個
52
5
3165140858847
215-6439
91
17.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843
( 927 )
2日目
971
( 1,068 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・DRILL型での鉄工の穴あけに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリルアダプター用鉄工ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルアダプター用鉄工ビット
バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40
コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット
充電器 GAL3680CV
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格843-14,9369,2719,994 -21,21820,316
通常出荷日2日目1日目2日目1日目〜1日目4日目
材質1ハイス鋼バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレンポリアミド、高密度ポリエチレンABS樹脂バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレンABS樹脂
差込角(mm)6.35-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト