ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 溶接用手持面

TRUSCO 溶接用手持面 TWHM-A
通常単価(税別)
2,434円
税込単価
2,677円
通常出荷日:1日目

【特長】・プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。・柄に角度があることで下向き作業の疲...

詳細を確認
  • 遮光ガラスおよび透明ガラスは別売です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TWHM-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TWHM-Aの仕様・寸法情報

面体寸法 縦(mm)
310
面体寸法 横(mm)
215
JANコード
4989999306545
トラスココード
161-5674
質量(g)
300.000
材質1
面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)
材質2
手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール)
適合遮光プレート
105×50mm(別売)

型番リスト

表示件数
型番
TWHM-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,434円
( 2,677円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。
・柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。
【用途】
・アーク溶接作業に。
【材質】
・面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)
・手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール)

ご注意

  • 遮光ガラスおよび透明ガラスは別売です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 溶接用手持面の型番TWHM-Aのページです。 型番TWHM-Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 溶接用手持面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 溶接用手持面
溶接用手持面
溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ
溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ
溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)
溶接用遮光面 ヘルメット面
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スター電器製造
通常価格2,434円2,449円3,047円4,812円4,145円6,217円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
面体寸法 縦(mm)310315410400400405
面体寸法 横(mm)215225300300300230
JANコード4989999306545-----
トラスココード161-5674228-2771300-0907415-3171300-0915-
質量(g)300.000500230350370-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました