ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステル製フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ ダークブルー

  • 色
    ダークブルー
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • 冷却ファン有無
    無

ご注意

  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーをはずして洗濯してください。
  • 空調服は全てモデルチェンジしています。ファンが別売りとなりました。
  • この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
胴周り用品
フルハーネス仕様空調服
M
4573210820097
159-5796
116
50
54
64
340
1個
胴周り用品
フルハーネス仕様空調服
L
4573210820103
147-2940
120
52
56
66
350.000
1個
-
-
LL
4573210820110
147-2941
124
54
58
68
360.000
1個
胴周り用品
フルハーネス仕様空調服
3L
4573210820127
159-4298
132
56
60
70
380.000
1個
胴周り用品
フルハーネス仕様空調服
4L
4573210820134
159-5816
140
58
58
70
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,898円
( 8,688円 )
1日目
7,898円
( 8,688円 )
1日目
7,739円
( 8,513円 )
1日目
7,898円
( 8,688円 )
6日目
7,898円
( 8,688円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の、墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者専用製品です。
・衣服内の空気を逃がしにくくしながら、ランヤードを背中から出すことができます。
・胸部分にはハーネスに取り付けた休止フックホルダーを表に出すことができます。
・背中部分からランヤードが取り出せます。
・胸部分にはハーネスに取り付けた休止フックホルダーを表に出す機能がついています。
・軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
【材質】
・ポリエステル100%

ご注意

  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーをはずして洗濯してください。
  • 空調服は全てモデルチェンジしています。ファンが別売りとなりました。
  • この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル製フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ ダークブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステル製フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ ダークブルー
綿薄手フルハーネス仕様ウエアのみ ダークブルー
綿薄手フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ シルバー
ポリ製半袖ウエアのみ シルバー
ポリエステル製カジュアル空調服ウェアのみシルバー×ダークネイビー
空調ベスト(R) ウエアのみ
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格7,739円-7,898円7,898円 -6,251円5,133円 -8,815円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜11日目
色ダークブルーダークブルーシルバーシルバーシルバー×ダークネイビーブラック
材質1ポリエステル100%綿100%綿100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
冷却ファン有無無----無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト