17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

空調服スターターキット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FANBT2BBOX

2023年02月に販売終了となりました。

【特長】
・4段階の出力切り替え機能を搭載しています。
・9段階のバッテリー残量表示機能が付いています。
・ファン2個・ケーブル・バッテリー本体・充電器・バッテリーケースのワンボックスセットです。
・別売りのウェアと合わせれば、すぐ使用ができるスターターキットです。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の商標及び登録商標です。
【材質】
・バッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイト
・ファン:ABS樹脂
【セット内容】
・ファン2個
・ケーブル1本
・バッテリー本体1個
・充電器1台
・バッテリーケース1個

ご注意

  • リチウムイオン大容量バッテリーセットについてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4589886347080
トラスココード
206-5377
質量(g)
832.000
材質1
バッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイト
材質2
ファン:ABS樹脂
品名
空調服スターターキット ブラック
セット内容
ファン2個/ケーブル1本/バッテリー本体1個/充電器1台/バッテリーケース1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト