ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
エンジニア
精密ドライバー DM
エンジニア
通常価格(税別):458円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ロング六角棒L形レンチ APL
TONE
通常価格(税別):325円~
通常出荷日:在庫品1日目

| 型番 | 商品タイプ | 外径 |
|---|---|---|
| 0037-0165 | コアドリル | 170mm |
| 0037-0166 | コアドリル | 170mm |
| 0037-2787 | コアドリル | 200mm |
| 0037-2788 | コアドリル | 200mm |
| 0032-1515 | コアドリル | 29mm |
| 0032-1516 | コアドリル | 32mm |
| 0032-1517 | コアドリル | 35mm |
| 0032-1518 | コアドリル | 38mm |
| 0032-1519 | コアドリル | 50mm |
| 0032-1520 | コアドリル | 65mm |
| 0032-1521 | コアドリル | 75mm |
| 0032-1522 | コアドリル | 80mm |
| 0032-1523 | コアドリル | 100mm |
| 0032-1524 | コアドリル | 110mm |
| 0032-1525 | コアドリル | 120mm |
| 0032-1526 | コアドリル | 160mm |
| 0032-1491 | コアドリル | 29mm |
| 0032-1492 | コアドリル | 32mm |
| 0032-1493 | コアドリル | 35mm |
| 0032-1494 | コアドリル | 38mm |
| 0032-1495 | コアドリル | 50mm |
| 0032-1496 | コアドリル | 65mm |
| 0032-1497 | コアドリル | 75mm |
| 0032-1498 | コアドリル | 80mm |
| 0032-1499 | コアドリル | 100mm |
| 0032-1500 | コアドリル | 110mm |
| 0032-1501 | コアドリル | 120mm |
| 0032-1502 | コアドリル | 160mm |
【特長】
・独自の刃先形状で快適作業
【用途】
・木材、窯業系サイディング、金属系サイディングなどの穴あけ
【セット内容】
・スーパーウッドコア組:スーパーウッドコア、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク
・スーパーウッドコア:スーパーウッドコア、ガイドプレート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
超硬ステンレスホールカッター TTG
4.1通常価格(税別):3,648円~

ハウスビーエム
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)
5通常価格(税別):2,135円~

トラスコ中山
E型ホールカッター(電気ドリル専用)
4通常価格(税別):2,443円~

ウイニングボアー
ハイスピードカッター(超硬ホールソー)
4.5通常価格(税別):4,601円~

トラスコ中山
TSLホールカッター(コバルトバイメタル刃)
4.8通常価格(税別):2,465円~

ユニカ
超硬ホールソーメタコアトリプル
5通常価格(税別):972円~

トラスコ中山
六角軸TCLホールカッター
3通常価格(税別):2,682円~

大見工業
超硬ロングホールカッター
4通常価格(税別):5,331円~

ユニカ
超硬ホールソーメタコア
0通常価格(税別):3,574円~