ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服パワーファン スターターキット

通常単価(税別)
21,07415,019
税込単価
23,18116,521
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・4段階の出力切り替え機能を搭載しています。・9段階のバッテリー残量表示機能が付いています。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    空調服パワーファン スターターキット
  • ブラック×ブルー
  • JANコード
    4580628514043
  • トラスココード
    206-5378
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    バッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイト
  • 材質2
    ファン:ABS樹脂
  • 充電時間
    約8時間以内
  • バッテリー容量 (mAh)
    6500
  • 仕様
    出力:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)、充電時間:約8時間以内、連続使用時間:約4.5時間(7.2V設定)、約6時間(6V設定)、約9時間(5V設定)、約23時間(3.3V設定)

ご注意

  • ウェアの型番やサイズによって同梱のケーブルが対応していない場合もあるため、ロングタイプのケーブルを別途お買い求めください。
  • 専用の機器を必ずご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。

型番:

SKSP01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKSP01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
空調服パワーファン スターターキット
ブラック×ブルー
JANコード
4580628514043
トラスココード
206-5378
質量(g)
900
材質1
バッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイト
材質2
ファン:ABS樹脂
充電時間
約8時間以内
バッテリー容量(mAh)
6500
仕様
出力:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)、充電時間:約8時間以内、連続使用時間:約4.5時間(7.2V設定)、約6時間(6V設定)、約9時間(5V設定)、約23時間(3.3V設定)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKSP01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,07415,019
( 16,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4段階の出力切り替え機能を搭載しています。
・9段階のバッテリー残量表示機能が付いています。
・ファン2個・ケーブル・バッテリー本体・充電器・バッテリーケースのワンボックスセットです。
・ハイパワーの涼しさを求める方向けの製品です。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
【材質】
・バッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイト
・ファン:ABS樹脂
【セット内容】
・ファン2個、バッテリー本体、ケーブル1本、充電器1個、バッテリーケース1個、バッテリーの落下防止ひも

ご注意

  • ウェアの型番やサイズによって同梱のケーブルが対応していない場合もあるため、ロングタイプのケーブルを別途お買い求めください。
  • 専用の機器を必ずご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服パワーファン スターターキットの型番SKSP01のページです。 型番SKSP01に関する仕様情報を記載しております。
空調服パワーファン スターターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服パワーファン スターターキット
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1 BTSP1
空調機空調ヘルメット02
空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450 サックス
空調服 空調服(R)スターターキット
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格21,07414,54411,4287,9517,86529,384
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプその他その他-首周り用品--
その他オプションオプション----
詳細タイプ空調服パワーファン スターターキット-----
ブラック×ブルー--グレー-レッド
JANコード458062851404345806285106874580628510694457321083695145732108204934580628526459
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト