17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 空調服(R)スターターキット

通常単価(税別)
24,069
税込単価
26,476
通常出荷日:4日目

【特長】・高効率のゆらぎモードでは、連続使用時間約11.2時間・5段階の切り替え機能を搭載しています・...

詳細を確認
  • レッド
  • JANコード
    4580628526459
  • トラスココード
    522-1422
  • 質量(g)
    900
  • 品名
    空調服[[RD]]スターターキット レッド
  • 充電時間
    約3時間
  • バッテリー使用時間
    5.1時間(18Vターボモード)、8.4時間(10V)、11.2時間(10Vゆらぎモード)、24時間以上(6.0V)
  • 最大風量
    106.0リットル/秒(18Vターボモード使用時)
  • 出力(V)
    18/15/10/6
  • 定格容量(mAh)
    3250
  • 電源(V)
    100~240

型番:

SK23011R70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK23011R70の仕様・寸法情報

レッド
JANコード
4580628526459
トラスココード
522-1422
質量(g)
900
品名
空調服[[RD]]スターターキット レッド
充電時間
約3時間
バッテリー使用時間
5.1時間(18Vターボモード)、8.4時間(10V)、11.2時間(10Vゆらぎモード)、24時間以上(6.0V)
最大風量
106.0リットル/秒(18Vターボモード使用時)
出力(V)
18/15/10/6
定格容量(mAh)
3250
電源(V)
100~240
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK23011R70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,069
( 26,476 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率のゆらぎモードでは、連続使用時間約11.2時間
・5段階の切り替え機能を搭載しています
・ファンはパーツを取り外して水洗いが可能
・別売りのウェアとあわせれば、すぐに使用できるスターターキットです
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です
・ファン2個
・バッテリー本体
・充電器
・バッテリーケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服 空調服(R)スターターキットの型番SK23011R70のページです。 型番SK23011R70に関する仕様情報を記載しております。
空調服 空調服(R)スターターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 空調服(R)スターターキット
スターターキット 薄型ファン 小型バッテリー
空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
空調服(R) スターターキット 防水ファンセット
空調服(R) バッテリー 18V
空調服(R) バッテリーセット 18V
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格24,06915,9515,03318,06512,55521,068
通常出荷日4日目7日目1日目11日目7日目7日目
レッドブラックブラック×ブルーブラック--
JANコード458062852645945806285190314580628510663458062853085245806285262754580628526282
トラスココード522-1422609-6577213-1878650-5542609-6578609-6576
質量(g)900685.000262.000890.000353.000610.000
品名空調服[[RD]]スターターキット レッド空調服[[R上]]スターターキット空調服(R) ワンタッチファン(ブラック2個)-空調服[[R下]]バッテリー空調服[[R下]]バッテリーセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました