17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイシングベスト 

通常単価(税別)
4,1794,493
税込単価
4,5974,942
通常出荷日:2日目

【特長】・保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • ブラック
  • サイズ
    L
  • 材質1
    本体:ポリエステル、ポリウレタン混合
  • 材質2
    ポケットメッシュ部:ポリエステル
  • 着丈(cm)
    32
  • 胴まわり寸法(cm)
    71~78
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 身幅(cm)

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

身幅(cm)

セット内容

最小発注数量
ベスト単品
4989999500349
194-8977
101.000
25
-
2個
専用アルミ保冷剤3個付
-
194-8978
716.000
23
専用アルミ保冷剤(TS-AHO200)3個+TICEV-BK
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,179
( 4,597 )
2日目
4,493
( 4,942 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
【用途】
・熱中症対策に。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイシングベスト のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイシングベスト 
アイシングベスト LLサイズ
アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤
コンプレッション インナーベスト
スウェットガード ブラック
メッシュベスト(ポケット付き) フリーサイズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,179-5,777 -6,171 -2,6889081,520
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ胴周り用品--胴周り用品--
ブラックブラックオリーブドラブブラックブラック
サイズLLLフリーフリーフリー-
材質1本体:ポリエステル、ポリウレタン混合本体:ポリエステル、ポリウレタン混合前身:帆布生地(綿100%)ポリエステル、ポリウレタンシリコーンポリエステル
材質2ポケットメッシュ部:ポリエステルポケットメッシュ部:ポリエステル背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト