ファクトリーサプライ用品技術窓口

保冷ベスト"エコクール"

通常単価(税別)
13,479円
税込単価
14,827円
通常出荷日:1日目

【特長】・保冷剤を冷蔵/冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能です・人間工学に基づくピンポイント冷却で効果的...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • JANコード
    4573431310100
  • 質量(g)
    880.000
  • トラスココード
    868-1764
  • 材質1
    本体:ポリエステル
  • 材質2
    保冷パック:CMC、高吸水性ポリマー、増粘多糖類
  • サイズ
    フリー

型番:

EC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ECの仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
JANコード
4573431310100
質量(g)
880.000
トラスココード
868-1764
材質1
本体:ポリエステル
材質2
保冷パック:CMC、高吸水性ポリマー、増粘多糖類
サイズ
フリー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,479円
( 14,827円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷剤を冷蔵/冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能です
・人間工学に基づくピンポイント冷却で効果的に冷却します
・重量が軽く疲れにくいです
・装着はバックルで誰でも簡単にワンタッチで装着可能です
・柔軟保冷剤で、柔らかく動きやすいです
・体を冷やし過ぎないので体に優しいです
【用途】
・熱中症対策に
【材質】
・本体:ポリエステル
・保冷パック:CMC、高吸水性ポリマー、増粘多糖類

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保冷ベスト"エコクール"の型番ECのページです。 型番ECに関する仕様情報を記載しております。
保冷ベスト"エコクール"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保冷ベスト"エコクール"
80056 保冷剤ベスト
保冷剤1kgベスト
アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤
80036 メッシュベスト(保冷剤付き)
水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット
メーカーアルファ技研桑和昭和商会トラスコ中山桑和サンコー
通常価格13,479円5,762円 -7,550円5,399円 -4,452円 -14,693円
通常出荷日1日目11日目7日目1日目11日目1日目
商品タイプ胴周り用品----胴周り用品
JANコード4573431310100-----
質量(g)880.000-----
トラスココード868-1764-----
材質1本体:ポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト