ファクトリーサプライ用品技術窓口

クーラーボックス アイセルSB

通常単価(税別)
2,687円
税込単価
2,956円
通常出荷日:4日目

【特長】・立てたままペットボトルを収納できる仕様のクーラーボックスです・サビに強く丈夫で壊れにくいステ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 色
    オリーブ
  • 材質
    本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、バックル:ステンレス、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
  • 付属品
    肩掛けベルト(プラック)×1本

型番:

4991068166431
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4991068166431の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
色
オリーブ
容量(L)
14
外寸(mm)
360×289×273
内寸(mm)
281×211×226
JANコード
4991068166431
材質
本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、バックル:ステンレス、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
付属品
肩掛けベルト(プラック)×1本
保冷剤使用量目安
350gと750gタイプを各1個ずつ
-
-

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
49910681664314991068166431

容量

(L)

外寸

(mm)

内寸

(mm)

JANコード

保冷剤使用量目安

最小発注数量
14
360×289×273
281×211×226
4991068166431
350gと750gタイプを各1個ずつ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,687円
( 2,956円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立てたままペットボトルを収納できる仕様のクーラーボックスです
・サビに強く丈夫で壊れにくいステンレスバックルです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーボックス アイセルSBの型番4991068166431のページです。 型番4991068166431に関する仕様情報を記載しております。
クーラーボックス アイセルSBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラーボックス アイセルSB
フォレスクルー Dブルー
ASTAGE クールバーソフト CF-150
ASTAGE クールインパックソフト
クーラーボックス アイセル サンドベージュ
クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー
メーカーアステージアステージアステージアステージアステージアステージ
通常価格2,687円2,368円 -502円446円 -2,256円 -2,640円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜5日目7日目
商品タイプ保冷容器保冷容器保冷剤保冷剤--
色オリーブブルー--サンドベージュセラドンブルー
材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、バックル:ステンレス、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP)外装袋:ナイロン・ポリエチレン外装袋:ナイロン・ポリエチレン--
付属品肩掛けベルト(プラック)×1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました