ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

床皮足カバー3本バンド

通常単価(税別)
4,820円
税込単価
5,302円
通常出荷日:3日目

【特長】溶接用保護具燃えにくく丈夫な床皮製。脛から足の甲まで防護。皮製ベルトで止めるタイプ【用途】溶接...

詳細を確認

型番:

213-0623
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

213-0623の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
サイズ
高さ23、上部幅17、底幅30cm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
213-0623
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,820円
( 5,302円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接用保護具
燃えにくく丈夫な床皮製。
脛から足の甲まで防護。
皮製ベルトで止めるタイプ
【用途】
溶接作業で足が焼けるのを防護。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床皮足カバー3本バンドの型番213-0623のページです。 型番213-0623に関する仕様情報を記載しております。
床皮足カバー3本バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床皮足カバー3本バンド
床皮足カバーマジック止
床皮腕カバー
床皮足カバー溶接用(カギ止)
牛床革3本指溶接皮手
溶接用3本指手袋 牛床革
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所NTトラスコ中山
通常価格4,820円2,574円5,235円5,011円1,341円1,549円
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
サイズ高さ23、上部幅17、底幅30cm高さ23、上部幅17、底幅30cm長さ57、袖口周24、上部腕周44cm高さ23、上部幅17、底幅30cm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました