17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ハンドタオルケース

ハンドタオルケース
通常単価(税別)
5,075円
税込単価
5,583円
通常出荷日:13日目

【特長】・設置場所や種類別に色分けすることができます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

色

最小発注数量
1087
イエロー
1個
1088
オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,075円
( 5,583円 )
13日目
5,075円
( 5,583円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所や種類別に色分けすることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドタオルケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタオルケース
ペーパーホルダー (クリーンウェーブ) PTシリーズ
ペーパーホルダー(縦型) 139×103×245
ステンレスペーパーホルダー OT-568-200シリーズ
テドラーバッグ(AA型)
ラベリングテープ 幅25㎜ ST-10 №5 オレンジ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンジーエルサイエンス三商
通常価格5,075円6,910円3,943円7,886円2,470円 -2,913円
通常出荷日13日目4日目4日目1日目3日目〜4日目
重量600g1340g413g800g--
幅×奥行(mm)291×105252×154139×103---
高さ(mm)147330245---
適応シートサイズ(目安)中判(約220×230mm)・小判(約180×170mm)-----
最大収納数約200枚600枚200枚200枚--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト