ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

放熱用シリコーン

放熱用シリコーン 4-208-01
通常単価(税別)
2,079円
税込単価
2,287円
通常出荷日:9日目

【特長】・熱伝導性に優れており、電子デバイスの放熱対策に効果を発揮します・200℃までの使用環境に耐え...

詳細を確認

型番:

4-208-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-208-01の仕様・寸法情報

熱伝導率
0.84W/m・K
容量(mL)
8
主成分
シリコーン
体積抵抗率
2.0×10^14Ω・cm以上

型番リスト

表示件数
型番
4-208-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,079円
( 2,287円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導性に優れており、電子デバイスの放熱対策に効果を発揮します
・200℃までの使用環境に耐えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

放熱用シリコーンの型番4-208-01のページです。 型番4-208-01に関する仕様情報を記載しております。
放熱用シリコーンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ソリッドステートリレーの交換作業に使用
5
満足度:5.0
機械メーカーのエンジニアです。 8グラムのチューブ入りで、客先での部品交換作業に最適です。 エンジニアの手持ち消耗品とし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放熱用シリコーン
熱伝導性放熱用両面テープ
シグマIIシリーズ用記録紙 温度用
表面用温度センサー
表面用センサー(EA701AA・AB用)
防水デジタル温度計用 センサー
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコエスコアズワン
通常価格2,079円1,916円4,877円 -19,417円9,093円10,169円 -
通常出荷日9日目4日目7日目〜2日目1日目1日目〜
熱伝導率0.84W/m・K0.5W/m・k----
容量(mL)8-----
主成分シリコーン-----
体積抵抗率2.0×10^14Ω・cm以上-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました