17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プロシェア注射針回収ボックス

通常単価(税別)
370580
税込単価
407638
通常出荷日:1日目

【特長】・機能充実の注射針回収ボックス!・安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。・フタは...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

幅×奥行(mm)

容量(L)

高さ(mm)

開口部サイズ

最小発注数量
N2
165×170
2
180
約50×100mm
1個
N4
255×155
4
200
約50×190mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
1日目
580
( 638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能充実の注射針回収ボックス!
・安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
・フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
・多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
・フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
・上蓋は、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
・積み重ね可能ですので、使用後の一時保管にも場所を取りません。
・ワンタッチ仮ロック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロシェア注射針回収ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロシェア注射針回収ボックス
クリーンステップポット
耐火ゴミ箱
ワンタッチバッグセッター
エコポリペール丸型 PEN/PEFNシリーズ
エックスハンガー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格370-17,391 -26,880 -5,83311,41930,103
通常出荷日1日目3日目1日目3日目1日目3日目
材質PP(ポリプロピレン)ステンレス(NSSC180)スチール-PP(ポリプロピレン)-
備考手提げ取手付き-----
特長転倒時逆流防止板付きペダル開閉式で衛生的に使用できます。溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を保管し、自然発火のリスクを最小限に抑えます。本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。移動・運搬に便利な取手付きです。作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。-袋の着脱がワンタッチでできます。折りたたみ構造ですから収納の際に場所をとりません。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト