ファクトリーサプライ用品技術窓口

粉じん対応業務用掃除機(乾式)GM80P

通常単価(税別)
117,411
税込単価
129,152
通常出荷日:1日目

【特長】・3段のフィルターで粗い物から細かい粉塵(2ミクロン)まで効率よく捕集でき、目詰まりしにくい構...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • JANコード
    5711145365996
  • トラスココード
    125-8792
  • 質量(g)
    6000.0
  • 奥行(mm)
    390
  • 高さ(mm)
    410
  • 最大真空圧(kPa)
    18
  • 集じん容量(L)
    6.5
  • 消費電力(W)
    850
  • 幅(mm)
    300
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2
  • 材質1
    アルミ製
  • 電源コード長さ(m)
    9
  • 騒音値(dB)
    61
  • 電源(V)
    単相100

型番:

107418496
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107418496の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
JANコード
5711145365996
トラスココード
125-8792
質量(g)
6000.0
奥行(mm)
390
高さ(mm)
410
最大真空圧(kPa)
18
集じん容量(L)
6.5
消費電力(W)
850
幅(mm)
300
最大風量([[M3]]/min)
2
材質1
アルミ製
電源コード長さ(m)
9
騒音値(dB)
61
電源(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
107418496
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,411
( 129,152 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段のフィルターで粗い物から細かい粉塵(2ミクロン)まで効率よく捕集でき、目詰まりしにくい構造になっています。
・無発塵キャスターで床を汚しません。
・粉体吸引に強い掃除機です。
・モーター部は簡単に着脱が可能です。
【用途】
・微粉塵回収に。
【材質】
・アルミ製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉じん対応業務用掃除機(乾式)GM80Pの型番107418496のページです。 型番107418496に関する仕様情報を記載しております。
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GM80Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GM80P
掃除機用オプションパーツ(GM80用) 1471385500
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
VP300用ペーパーバッグ
掃除機用オプションパーツ(GM80用)
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンス
通常価格117,4115,273172,29440,4393,3151,724 -
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目1日目〜
商品タイプそうじ機--その他--
用途乾式-----
種類粉じんタイプ-----
JANコード57111453659967319519665840458227917125540053370352957319519628364-
トラスココード125-8792441-2372652-7518244-3689187-2648-
よく一緒に購入される商品

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト