ファクトリーサプライ用品技術窓口

微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機” SGV-110DPL

微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”

通常単価(税別)
125,675円
税込単価
138,243円
通常出荷日:5日目

【特長】・当社独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。・モー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • JANコード
    4538634321414
  • トラスココード
    132-6625
  • 奥行(mm) (mm)
    600
  • 高さ(mm) (mm)
    963
  • 最大真空圧(kPa)
    30
  • 騒音値(dB) (dB)
    75
  • 幅(mm) (mm)
    474
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.5
  • 質量(g)
    23000.0
  • 集じん容量(L) (L)
    44
  • 材質1
    頭部:ABS樹脂
  • 材質2
    タンク:ステンレス
  • 材質3
    キャスター:ゴム
  • 材質4
    フィルター:不織布

ご注意

  • 揮発性の液体の吸引はできません。 粉じん爆発の可能性のある粉体は吸引できません。

型番:

SGV-110DPL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGV-110DPLの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
JANコード
4538634321414
トラスココード
132-6625
奥行(mm)(mm)
600
高さ(mm)(mm)
963
最大真空圧(kPa)
30
騒音値(dB)(dB)
75
幅(mm)(mm)
474
最大風量([[M3]]/min)
2.5
質量(g)
23000.0
集じん容量(L)(L)
44
材質1
頭部:ABS樹脂
材質2
タンク:ステンレス
材質3
キャスター:ゴム
材質4
フィルター:不織布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGV-110DPL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,675円
( 138,243円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
・モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
【用途】
・粉体を扱う現場に最適です。

ご注意

  • 揮発性の液体の吸引はできません。 粉じん爆発の可能性のある粉体は吸引できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”の型番SGV-110DPLのページです。 型番SGV-110DPLに関する仕様情報を記載しております。
微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”
微粉じん対応ホッパー式クリーナー
NV-115AMZ専用紙パックフィルター
業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)
掃除機
業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ
メーカースイデンスイデンスイデンNIVAC東京硝子器械アマノ
通常価格125,675円182,785円4,444円316,151円 -5,078円 -208,348円
通常出荷日5日目2日目5日目4日目〜6日目〜4日目
商品タイプそうじ機-オプションそうじ機--
用途乾式--乾式--
種類粉じんタイプ--粉じんタイプ--
JANコード453863432141445386343213464538634711017---
トラスココード132-6625524-7822689-6500---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました