ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライバキューム 9L

通常単価(税別)
149,499円
税込単価
164,449円
通常出荷日:1日目

【特長】クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。捕集効率は、HEPA/0.3μm粒子を9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • メーカー型番
    GM80P
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 電源コード長 (m)
    9(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
  • 消費電力 (W)
    850W
  • 吸込仕事率 (W)
    200W
  • 風量
    33L/sec(MAX)
  • 騒音レベル (dB)
    61dB(A)
  • 集塵能力 (L)
    9
  • 静圧
    18kPa(MAX)
  • 詳細仕様2
    ・騒音レベル:61dB(A)・電源:AC100V 50/60Hz・電源コード長:9m(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)・消費電力:850W・重量:6.8kg・付属品・プラスチックホース(2m)・テレスピック(伸縮)チューブ・2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本・マイクロフィルター・ペーパーバッグ×3枚
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番:

1-6311-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1-6311-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
サイズ(mm)
300×390×410
仕様
GM80P本体のみ
メーカー型番
GM80P
JANコード
5711145365996
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード長(m)
9(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
消費電力(W)
850W
吸込仕事率(W)
200W
風量
33L/sec(MAX)
騒音レベル(dB)
61dB(A)
付属品
プラスチックホース(2m)テレスコピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチュアノズル×各1本、マイクロフィルター、フリース製ダストバッグ×3枚
集塵能力(L)
9
静圧
18kPa(MAX)
捕集効率
-
詳細仕様1
・仕様:本体・集塵能力(L):9・サイズ(mm):300×390×410・吸込仕事率:200W・風量:33L/sec(MAX)・静圧:18kPa(MAX)・捕集効率:HEPA/0.3μm粒子を99.97%除去、ULPA/0.12μm粒子を99.99%除去
詳細仕様2
・騒音レベル:61dB(A)・電源:AC100V 50/60Hz・電源コード長:9m(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)・消費電力:850W・重量:6.8kg・付属品・プラスチックホース(2m)・テレスピック(伸縮)チューブ・2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本・マイクロフィルター・ペーパーバッグ×3枚
内容量
1台

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6311-41

サイズ

(mm)

仕様

JANコード

付属品

捕集効率

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
300×390×410
GM80P本体のみ
5711145365996
プラスチックホース(2m)テレスコピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチュアノズル×各1本、マイクロフィルター、フリース製ダストバッグ×3枚
-
・仕様:本体・集塵能力(L):9・サイズ(mm):300×390×410・吸込仕事率:200W・風量:33L/sec(MAX)・静圧:18kPa(MAX)・捕集効率:HEPA/0.3μm粒子を99.97%除去、ULPA/0.12μm粒子を99.99%除去
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,499円
( 164,449円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
捕集効率は、HEPA/0.3μm粒子を99.97%除去、ULPA/0.12μm粒子を99.99%除去

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバキューム 9Lの型番1-6311-41のページです。 型番1-6311-41に関する仕様情報を記載しております。
ドライバキューム 9Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバキューム 9L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
充電式ドライクリーナVC866DZ
充電式クリーナCL115FD
メーカーアズワン三立機器東浜商事東浜商事マキタマキタ
通常価格149,499円68,021円84,629円85,769円52,352円16,514円
通常出荷日1日目19日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾湿両用乾式乾湿両用乾式乾式
種類粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプペール缶タイプハンディタイプ
メーカー型番GM80P-----
電源AC100V 50/60Hz-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました