ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(PC用)L-KIT676

マイクロスコープ(PC用)L-KIT676 L-KIT676
通常単価(税別)
115,182
税込単価
126,700
通常出荷日:5日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。・付属ソフトで静止画・動画の撮...

詳細を確認

型番:

L-KIT676
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT676の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
17~500
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
テーブルスタンド式
視野(mm)
9.9×7.4~1.4×1
作動距離(mm)
105
セット内容
L-837 USBカメラ、L-816 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-525 ロングベース、L-523 ロングストレートアーム、L-718 LEDライト

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT676
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,182
( 126,700 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。
・付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
・A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
・高倍率仕様(4倍)ズームレンズ
・広い作業スペースを持つロングベース仕様。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプ
L-KIT676マイクロスコープ17~500LEDライト有テーブルスタンド式

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT676の型番L-KIT676のページです。 型番L-KIT676に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(PC用)L-KIT676のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(PC用)L-KIT676
マイクロスコープ(PC用)L-KIT678
マイクロスコープ(PC用)L-KIT703
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1080
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1086
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1082
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格115,18289,09180,918105,42466,97799,388
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)17~5006~1500.9~151.3~2.91.8~3.62.6~3.6
ライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームマグネット式スタンドテーブルスタンド式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト