17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

φ48mm/耐荷重7.0kg マグネットフック(回転フック)

φ48mm/耐荷重7.0kg マグネットフック(回転フック)
通常単価(税別)
1,405円
税込単価
1,546円
通常出荷日:3日目

・薄型でも安心。自在に動く可動フック・フック部は360度回転し上方にもスイングします

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
黒
1個
青
1個
緑
1個
橙
1個
白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405円
( 1,546円 )
3日目
1,405円
( 1,546円 )
3日目
1,405円
( 1,546円 )
3日目
1,405円
( 1,546円 )
3日目
1,405円
( 1,546円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・薄型でも安心。自在に動く可動フック
・フック部は360度回転し上方にもスイングします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ48mm/耐荷重7.0kg マグネットフック(回転フック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ48mm/耐荷重7.0kg マグネットフック(回転フック)
φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)
φ32mm/耐荷重1.5kg マグネットフック(回転フック)
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
333×269×51mm マグネットポケット
0.01/42mm ダイアルゲージ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,405円896円815円2,014円1,420円 -7,107円
通常出荷日3日目2日目3日目1日目2日目〜3日目
重量40g20g11g-410g100g
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチールABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチールABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール-ポリプロピレン本体:スチール測定子先端:鋼
外寸70×60mm58×48mm49×40mm---
耐荷重水平方向:約5kg、垂直方向:約7kg水平方向:約2kg、垂直方向:約3kg水平方向:約1kg、垂直方向:約1.5kg-3kg-
詳細1保護シート付保護シート付保護シート付-A4判・角形2号リミット針を装着
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト