17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

タオル掛け(マグネット式)

タオル掛け(マグネット式)
通常単価(税別)
1,5772,377
税込単価
1,7352,615
通常出荷日:3日目

・タオルを横からスーッと通して楽に掛けられます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

耐荷重

タオル掛幅

最小発注数量
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)マグネット滑り止め:シリコーン
ハンガー:約1kgフック1つあたり:約250g
280mm
1個
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)マグネット滑り止め:シリコーン
ハンガー:約1kgフック1つあたり:約250g
400mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577
( 1,735 )
3日目
2,377
( 2,615 )
3日目

詳細情報

基本情報

・タオルを横からスーッと通して楽に掛けられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タオル掛け(マグネット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タオル掛け(マグネット式)
365x365x1400mm ポールハンガー
ポスターパネル
1050x380x1700mm/4列・6段 シューズボックス(D錠付
170x95x170mm マグネット付ボックス
[パイプラック用] パイプキャップ(プラスチック製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,577-7,4852,987 -216,0012,460449
通常出荷日3日目2日目3日目10日目2日目3日目
付属品フック×2六角レンチ吊し用ひも(アクリル製)付-扉用フック、扉用フック用緩衝材×3-
仕様マグネット--4列6段-EA976AW-1~-4、-11~-17用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト