17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

整理ケース AL-M10/S20/C15
ケニス
軽中量ラック 250㎏タイプ
ミスミ
作業台用オプション 移動脚
サカエ
  • <
  • >
キャビネット(トレー型)

キャビネット(トレー型)

通常単価(税別)
14,395円~17,724円
税込単価
15,835円~19,496円
通常出荷日:1日目~2日目

・底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。・キャスター...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    軽量(~500)
  • 間口 (mm)
    291
  • 奥行 (mm)
    330
  • カラー
    本体:ホワイト、引き出し:クリア
  • 材質
    本体:スチール、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン
  • 詳細1
    アジャスター付
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番重量仕様耐荷重
EA954FB-50A7.8kg浅型12段全体:22kg引出:1kg/1段天板:10kg
EA954FB-51A7.3kg深型6段全体:25kg引出:2.5kg/1段天板:10kg
EA954FB-53A11.5kg浅型18段全体:28kg引出:1kg/1段天板:10kg
EA954FB-54A10.4kg深型9段全体:32.5kg引出:2.5kg/1段天板:10kg
EA954FB-55A11.2kg浅型12段/深型3段全体:29.5kg浅引出:1kg/1段深引出:2.5kg/1段天板:10kg

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 重量

  • 仕様

  • 耐荷重

  • 引出し内寸法

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

重量

仕様

耐荷重

引出し内寸法

商品詳細種別

最小発注数量
605
7.8kg
浅型12段
全体:22kg、引出:1kg/1段、天板:10kg
239×312×38(H)mm
291×330×605mm/12段 キャビネット(トレー型)
1個
605
7.3kg
深型6段
全体:25kg、引出:2.5kg/1段、天板:10kg
234×310×82(H)mm
291×330×605mm/6段 キャビネット(トレー型)
1個
874
11.5kg
浅型18段
全体:28kg、引出:1kg/1段、天板:10kg
239×312×38(H)mm
291×330×874mm/18段 キャビネット(トレー型)
1個
874
10.4kg
深型9段
全体:32.5kg、引出:2.5kg/1段、天板:10kg
234×310×82(H)mm
291×330×874mm/9段 キャビネット(トレー型)
1個
874
11.2kg
浅型12段/深型3段
全体:29.5kg、浅引出:1kg/1段、深引出:2.5kg/1段、天板:10kg
浅:239×312×38mm、深:234×310×82mm
291×330×874mm/15段 キャビネット(トレー型)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,395円
( 15,835円 )
2日目
14,395円
( 15,835円 )
1日目
17,724円
( 19,496円 )
2日目
17,724円
( 19,496円 )
1日目
17,724円
( 19,496円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。
・キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャビネット(トレー型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネット(トレー型)
483x254x254mm/35.9L ボストンバッグ
300x200x200mm ツールバック(四方補強付)
[パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)
280x127x432mm/20L バックパック
[パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,395円-3,485円 -3,780円1,138円 -2,654円1,287円 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
最大積載量(kg/台)軽量(~500)-----
間口(mm)291-----
奥行(mm)330-----
カラー本体:ホワイト、引き出し:クリア-----
材質本体:スチール、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト