17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

作業台用ゴムマット
トラスコ中山
マスターボックス B-900
ケニス
整理ケース A4G-P212C/P209L
ケニス
  • <
  • >
整理ケース AL-M10/S20/C15

整理ケース AL-M10/S20/C15

通常単価(税別)
35,986円
税込単価
39,585円
通常出荷日:11日目

【特長】・A4サイズの整理ケースです・引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができま...

詳細を確認
  • 大きさ (mm)
    554×336×483.5
  • 材質
    本体:スチール、粉体焼付塗装、引き出し:透明スチロール樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番大きさ詳細タイプ引き出し内寸材質JANコード
3-337-0634554×336×483.5mm2列、浅型10段浅型:233×307×36mm本体:スチール、粉体焼付塗装、引き出し:透明スチロール樹脂4902205978503
3-337-0633554×336×483.5mm2列、浅型10段、深型5段浅型:233×307×36mm、深型:233×307×80mm本体:スチール、粉体焼付塗装、引き出し:透明スチロール樹脂4902205978510
3-337-0632554×336×483.5mm2列、深型10段深型:233×307×80mm本体:スチール、粉体焼付塗装、引き出し:透明スチロール樹脂4902205978497

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 引き出し内寸(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

引き出し内寸

(mm)

JANコード

重量

(kg)

最小発注数量
2列、深型10段
深型:233×307×80
4902205978497
10.3
1個
2列、浅型10段、深型5段
浅型:233×307×36、深型:233×307×80
4902205978510
10.8
1個
2列、浅型10段
浅型:233×307×36
4902205978503
11.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,986円
( 39,585円 )
11日目
35,986円
( 39,585円 )
11日目
35,986円
( 39,585円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの整理ケースです
・引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です
・カラー分類ができるタイトルシール付です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

整理ケース AL-M10/S20/C15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
整理ケース AL-M10/S20/C15
整理ケース A4G-P212C/P209L
マスターボックス D-600/E-400
カセッター HA5-031/071
整理ケース A4G-P207C
ピックケース PC-15
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格35,986円63,152円8,713円 -2,403円 -35,366円18,410円
通常出荷日11日目9日目5日目8日目〜11日目11日目
大きさ(mm)554×336×483.5527×400×880342×241×168---
材質本体:スチール、粉体焼付塗装、引き出し:透明スチロール樹脂本体:スチール、メラミン焼付塗装、引き出し:PS樹脂、レール:PP樹脂PS本体:ABS樹脂、引き出し:スチロール樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト