17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 勝手

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

京セラ・PHスリーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
4,2926,938特別価格
税込単価
4,7217,632特別価格
一部SALE 2026.02.28まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ソリッドタイプのシステムバーです。用途: 溝入れ / 突っ切り

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

勝手

材種記号

最小発注数量
KW10
1個
PR930
1個
KW10
1個
PR930
1個
KW10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3384,207
( 4,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,2924,163
( 4,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,3384,207
( 4,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,9386,729
( 7,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,7215,549
( 6,104 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソリッドタイプのシステムバーです。
用途: 溝入れ / 突っ切り

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・PHスリーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・PHスリーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGM用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格4,292-3,800 -940 -1,210 -2,240 -17,380 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜3日目〜
用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / R溝入れ / 倣い溝入れ / 端面溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ
コーナーR(ノーズR)(mm)0.05---0.2-

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト