17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

セーフティーダスト缶

セーフティーダスト缶
通常単価(税別)
25,30033,400特別価格
税込単価
27,83036,740特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・FM規格、UL規格適合品・ふたは60°まで開きます・ふたの開閉が簡単な足踏み式ペダルが付いて...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番EA991JS-13の情報となります。ご注意ください。

仕様

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

重量(g)

最小発注数量
22.7
Φ302×400(H)mm
3800
1個
34
Φ354×464(H)mm
4800
1個
52
Φ408×514(H)mm
6400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,300
( 27,830 )
1日目
29,000
( 31,900 )
1日目
33,40032,247
( 35,472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FM規格、UL規格適合品
・ふたは60°まで開きます
・ふたの開閉が簡単な足踏み式ペダルが付いています
・ペダルを足から離すと自重でふたが閉じるので、開きっ放しになりません
・粉体塗装仕上げの耐久性のあるスチール構造で耐薬品性に優れています
・丸い構造と高いベースにより、空気を循環させて熱を分散できます
・オイルが染み込んだ布類の処分や自然発火、スパークによる火事、タバコの不始末から発生する火事等から、設備を守ります
・底部上げの構造と熱気を逃がす穴により、内部の温度上昇を防ぎます。又、錆防止にも役立ちます
・フタを閉めると酸素が入りにくい設計になっており、燃焼を最小にくいとめます
・持ち運びに便利な取っ手が付いています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティーダスト缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーダスト缶
工業用セーフティーダスト缶
265x296mm 収集缶(ステンレス製)
45L ダストボックス
70L ダストボックス
[折りたたみ式]ダストボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,300-25,3007,1807,71011,092 -17,369 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
商品タイプゴミ箱---ゴミ箱ダストワゴン
用途ペールタイプ---ゴミ箱ゴミ箱
材質ステンレス再生ポリプロピレン再生PP100%(蓋投入口:PP)ネット部:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン
詳細1FM規格、UL規格適合品--ゴミ袋止め付き分別表示シール付-
商品詳細種別セーフティーダスト缶---ダストボックス[折りたたみ式]ダストボックス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト