17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用セーフティーダスト缶 EA991JS-3

工業用セーフティーダスト缶

通常単価(税別)
23,614円
税込単価
25,975円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・作業台の上での使用に最適な小型サイズ・危険な液体を拭いたウエス、布切れ等を入れて下さい。

  • 材質
    鉄

型番:

EA991JS-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報は型番EA991JS-33の情報となります。ご注意ください。

仕様

EA991JS-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
8
用途
ペールタイプ
サイズ
Φ244×232(H)mm
材質
鉄
詳細1
FM規格適合品
商品詳細種別
工業用セーフティーダスト缶
重量(g)
1940

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • 用途

  • サイズ

  • 詳細1

  • 商品詳細種別

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991JS-3

商品タイプ

容量

(L)

用途

サイズ

詳細1

商品詳細種別

重量(g)

最小発注数量
ゴミ箱
8
ペールタイプ
Φ244×232(H)mm
FM規格適合品
工業用セーフティーダスト缶
1940
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,614円
( 25,975円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・作業台の上での使用に最適な小型サイズ
・危険な液体を拭いたウエス、布切れ等を入れて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工業用セーフティーダスト缶の型番EA991JS-3のページです。 型番EA991JS-3に関する仕様情報を記載しております。
工業用セーフティーダスト缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用セーフティーダスト缶
セーフティーダスト缶
265x296mm 収集缶(ステンレス製)
265x296mm すいがら収集缶(スチール製)
ダストボックス(防臭用パッキン付)
45L ダストボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,614円23,614円 -6,732円5,082円4,240円 -7,540円
通常出荷日1日目1日目2日目3日目3日目1日目
材質鉄鉄ステンレス印刷鋼板(0.32mm厚)ポリプロピレン(再生樹脂)再生ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました