17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)東京硝子器械 47-20

ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)東京硝子器械

通常単価(税別)
9,001円
税込単価
9,901円
通常出荷日:8日目

【特長】他のペダル式ダスト缶より安価なタイプです。・中缶が軽量のため容易にゴミの廃棄が出来ます。・外缶...

詳細を確認
  • TGK型番
    0143-56-97-02

型番:

47-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47-20の仕様・寸法情報

TGK型番
0143-56-97-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
47-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,001円
( 9,901円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】他のペダル式ダスト缶より安価なタイプです。
・中缶が軽量のため容易にゴミの廃棄が出来ます。
・外缶がステンレス製のため清潔です。
【商品仕様】
・品番:47-20
・容量(L):20
・外形寸法(mm):295φ×465
・材質:外缶…SUS430 中管…PP製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)東京硝子器械の型番47-20のページです。 型番47-20に関する仕様情報を記載しております。
ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)東京硝子器械
ガラス廃棄箱 中型 組立式 東京硝子器械
ペダル式ダスト缶 12L
セーフティーダスト缶
コップ付半缶型吸がら入 缶のみ
オイリーウエスト缶 23L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械エスコグリーンクロスケニス
通常価格9,001円16,233円7,144円23,614円 -2,856円32,313円
通常出荷日8日目6日目8日目1日目1日目5日目
TGK型番0143-56-97-020656-56-97-12----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました