ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目

・不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,607円 ( 1,768円 ) | 3日目 |
2,505円 ( 2,756円 ) | 3日目 |
2,935円 ( 3,229円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):5,668円

RAISE3D
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
0通常価格(税別):20,610円

RAISE3D
Raise3D純正PCフィラメント
0通常価格(税別):10,769円

MAGIGOO
3Dプリンター用接着剤 50ml
0通常価格(税別):4,852円~

RAISE3D
純正ノズル
0通常価格(税別):7,122円

RAISE3D
Pro3シリーズ ノズルヒーター カートリッジ式
0通常価格(税別):29,510円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):44,103円~