ファクトリーサプライ用品技術窓口
大研化成工業
あんしんケーブルカバー
大研化成工業
通常価格(税別):7,249円~
通常出荷日:1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):57円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm【10~100個入り】
通常価格(税別):129円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
エスコ
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m【1~10個入り】
通常価格(税別):93円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
マジックストラップ(強力結束)
エスコ
通常価格(税別):209円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
銅板
エスコ
通常価格(税別):6,419円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
通常価格(税別):1,467円~
通常出荷日:在庫品1日目

・ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,491円 ( 3,840円 ) | 3日目 |
4,343円 ( 4,777円 ) | 3日目 |
5,282円 ( 5,810円 ) | 3日目 |
・ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
・左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
・オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルデザインです。
・熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
・ボックスを重ねることができるスタック構造です。
・電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
・底面に滑り止めのゴムつきです。


エスコ
養生テープ(クリア)

日本製紙クレシア
キムワイプ S-200
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):5,668円

エスコ
USBフラッシュメモリー
0通常価格(税別):2,753円~

エスコ
CD-R データ用 (書き換え不可)
0通常価格(税別):1,494円~

エスコ
2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
0通常価格(税別):19,073円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

オゾ化学技研
超即効タイプ 強力乾燥剤 OZO-Z
0通常価格(税別):1,354円

MAGIGOO
3Dプリンター用接着剤 50ml
0通常価格(税別):4,852円~

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):6,383円